PMP7921

Información general

PMP7921 is a multi-phase boost converter. The design accepts an input voltage of 7V to 8V, and outputs 12V, capable of providing 84A peak current for 5msec. The design outputs 1000W of peak power, and peak efficiency reaches 96%.

Funciones
  • Synchronous rectifier for high efficiency
  • Lower temp rise in output rectifier for FET Vs very high°C (Diode)
  • Synchronizable to external Clock
  • Stackable for higher output currents
  • Current sharing accuracy of +/- 10%
  • Bypass mode capable when Vin >Vout
Opciones de tensión de salida PMP7921.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 8.4
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 84
Potencia de salida (W) 1008
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAT5.PDF (1312 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHR5.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHR4.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHR7.ZIP (559 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB41.ZIP (252 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHR6.PDF (614 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHR3.PDF (479 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 1,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP7921 Test Results 29/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos