PMP7977

Información general

The Artix 7 power management reference design board uses power modules, linear regulators, and a PMBus compliant system controller to supply all required core and auxiliary voltages needed by the FPGA, including DDR memory termination. A Digital Power graphical user interface is used to monitor the voltage and current levels of the board’s power rails.

Funciones
  • Design optimized to support a 12V input
  • 2 PMBus controllers monitors a total of 9 voltage rails
  • Solution contains power modules providing up to 6A output current
  • Low-noise LDOs provide power for transcievers
  • DDR Memory provides volatile synchronous dynamic random access memory to store user code and data
  • Design has been built and tested. Reference board is available from Xilinx

Opciones de tensión de salida PMP7977.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 14
Tensión de salida (Nom) (V) 1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SCEU009A.PDF (656 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLYU017.PDF (273 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR156A.PDF (596 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDU151.PDF (6781 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDR155A.PDF (599 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TL1963A — Regulador de tensión de caída baja de 1.5 A y 20 V, con protección contra corriente inversa y tensió

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS794 — Regulador de tensión de caída baja de 250 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200 — Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LV541A — Búferes de 8 canales de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS84320 — Reductor síncrono de 3 A y entrada de 4.5 V a 14.5 V, solución de potencia integrada

Hoja de datos: PDF
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS84621 — Reductor síncrono de 6 A y entrada de 2.95 V a 14.5 V, solución de potencia integrada

Hoja de datos: PDF
Secuenciadores

UCD90120A — Secuenciador de 12 carriles y monitor de fuente de alimentación con soporte ACPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74AVC1T45 — Transceptor de bus de alimentación doble de un solo bit con selector de nivel de tensión configurabl

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP7977 Test Results (Rev. A) 11/06/2014
* Informe de prueba TI Power Reference Design for Xilinx® Artix®-7 (AC701) 12/05/2014
Guía del usuario PMP7977 User's Guide 11/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos