PMP7991

Información general

PMP7991 is a quasi-resonant isolated flyback using the LM5023 controller IC. The design accepts an input voltage of 85VAC to 265VAC and provides a selectable output of 12Vout or 5Vout capable of supplying 2A of current to the load. The quasi-resonant switching scheme helps to reduce EMI.

Funciones
  • Isolated flyback converter
  • Wide input range suitable for worldwide AC input condition
  • Output is switch selectable for 5V or 12V at 2A
  • Quasi-resonant switching for low EMI
Opciones de tensión de salida PMP7991.1 PMP7991.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265 265
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2 2
Potencia de salida (W) 10 24
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAU0.PDF (1180 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRHR9.PDF (103 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRHR8.PDF (137 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRHS1.ZIP (406 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCB43.ZIP (271 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRHS0.PDF (318 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRHR2.PDF (336 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP7991 Test Results 29/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos