PMP7993

Información general

El diseño de referencia Flybuck LM5017 proporciona varias salidas aisladas para suministrar la tensión de polarización necesaria en un módulo de controlador lógico programabale (PLC) de E/S. Genera cuatro salidas aisladas: ±15 V a 50 mA y ±5 V a 100 mA; puede cubrir la mayoría de los carriles de tensión necesarios en el módulo de E/S, tales como el amplificador operacional (OP-AMP), la polarización de un convertidor digital a analógico (DAC), el transmisor RS-485 y las fuentes de alimentación del aislador digital. En el Flybuck, la regulación se lleva a cabo en el lado primario y, por lo tanto, no se necesita optoacoplador. La regulación total de carga/línea para cada salida está dentro del +/-5 %. El rango de voltaje de entrada es de 17 V a 32 V.

Funciones
  • Ideal para módulos de controlador lógico programable (PMC) de E/S o aplicaciones industriales que requieren múltiples fuentes de alimentación de polarización
  • Salidas cuádruples aisladas, +/-15 V a 50 mA, +/-5 V a 100 mA
  • Diseñado para un rango de funcionamiento de 17 V a 32 V
    • Utiliza el LM5017 con capacidad de entrada de 9 V a 100 V lo que le permite soportar transitorios y sobretensiones
  • Precisión de regulación de la tensión de +/-5 % en todas las variaciones de línea y carga
  • Probado y acompañado de archivos de diseño y placa de referencia disponibles previa solicitud

Opciones de tensión de salida PMP7993.1 PMP7993.2 PMP7993.3 PMP7993.4
Tensión de entrada (Min) (V) 17 17 17 17
Tensión de entrada (Máx) (V) 32 32 32 32
Tensión de salida (Nom) (V) 15 -15 5 -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05 .05 .1 .1
Potencia de salida (W) .75 .75 .5 .5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU334.PDF (947 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVU332.PDF (947 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVU336.PDF (947 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVR324.PDF (25 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SNVC144A.ZIP (164 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SNVU333.PDF (206 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SNVU335.PDF (884 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SNVR323.PDF (121 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP7993.2 Test Results 12/09/2013
* Informe de prueba PMP7993.1 Test Results 12/09/2013
* Informe de prueba PMP7993.3 Test Results 12/09/2013
Informe Designing isolated rails on the fly with Fly-Buck™ converters 29/09/2015
Más documentación Pick the right turns ratio for a Fly-Buck converter (Rev. A) 13/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos