PMP8380

Información general

Este diseño de referencia proporciona 12 V a 12 A desde una entrada de telecomunicaciones de 18 V a 75 V de amplio rango y una eficiencia superior al 94 %. Este diseño utiliza el controlador de pinza activa UCC2897A con rectificadores síncronos para otorgar una solución tanto eficiente como rentable que puede funcionar con un bus de entrada de 24 VCC o de 48 VCC.

Opciones de tensión de salida PMP8380.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 75
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W) 144
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUA27.PDF (2445 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLUR961.PDF (20 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUR962.PDF (86 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P
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
* Informe de prueba PMP8380 Test Results 1/10/2012
Nota sobre la aplicación PMP8380 Mod List 6/03/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos