PMP8688

Información general

Este retorno aislado único convierte 50 V…600 Vin a 15 V a 200 mA. El controlador LM5021-1 es adecuado para convertidores con modo ecológico debido a que cuenta con la función de salto de pulsos. Dado que la tensión máxima de entrada es de 600 V, la función de salto de pulsos mejora la eficiencia gracias a que reduce las pérdidas por conmutación.

Funciones
  • Capacidad de Vin amplia (CC de 50 V a 600 V)
  • Hasta 80 % de restricción del ciclo de trabajo
  • Eficiencia en carga completa del 84 %
  • Menos de 70 mW consumidos sin carga
  • Función de salto de pulsos, que reduce las pérdidas por conmutación
  • Baja cantidad de componentes (ya que no hay necesidad de compensación de pendiente externa) con LM5021-1
Opciones de tensión de salida PMP8688.1
Tensión de entrada (Min) (V) 50
Tensión de entrada (Máx) (V) 600
Tensión de salida (Nom) (V) 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 3
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU429.PDF (582 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVR445.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC802.ZIP (47 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SNVR444.PDF (178 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente
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
* Informe de prueba PMP8688 Test Results 18/04/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos