PMP8787

Información general

The PMP8787 reference design uses the UCC28700 flyback controller to generate a 12V/500mA output from a universal AC input. The primary-side regulation technique implemented by the UCC28700 eliminates the need for an opto coupler, reducing the size and cost of the design. In addition, the valley switching of the UCC28700 allows this design to achieve a maximum load efficiency over 80%; no load losses are less than 40mW. The circuit board measures only 28mm by 33mm, with a maximum height below 20mm.

Funciones
  • Primary Side Regulation (no optocoupler)
  • Standby (no load) power consumption is less than 40mW
  • Conducted emissions are below Class B levels
  • Compact form factor 28mm X 33mm X 20mm
Opciones de tensión de salida PMP8787.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Equipos de comunicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAD0A.PDF (2099 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKT2.PDF (95 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURA39A.PDF (100 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC434.ZIP (167 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAD1.PDF (229 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURA38A.PDF (88 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable
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
* Informe de prueba PMP8787 Test Results (Rev. A) 21/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos