PMP8937

Información general

This wide input voltage range SEPIC operates from an input of 6V - 48V and produces greater than 89% efficiency. Its compact size and low cost make it idea for automotive and telecom applications.

Opciones de tensión de salida PMP8937.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 48
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SNVU288.PDF (1200 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SNVR276.PDF (18 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SNVU289.PDF (2651 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SNVR275.PDF (106 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP8937 Test Results 22/05/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos