PMP8966

Diseño de referencia de retorno regulado por el lado primario con entrada CA de 85 V a 265 V y salid

Información general

The PMP8966 reference design uses the UCC28700 primary-side regulated flyback controller to generate a 9V/2.5A output from a univeral AC input. The valley switching of the UCC28700 allows this low-cost design to achieve a maximum load efficiency of 85%; no load losses are less than 60mW.

Opciones de tensión de salida PMP8966.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 22.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAR6.PDF (1047 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAJ0.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC498.ZIP (201 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURAI9.PDF (103 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP8966 Test Results 19/09/2013

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos