PMP9144

Diseño de referencia de retorno con entrada CA universal de 14 V/2.4 A y eficiencia del 88 %

Información general

This reference design provides an isolated 14.5V/35W output from a universal 85-265VAC input. It uses the UCC28740 flyback controller to provide high efficiency and minimize light load losses. Maximum load efficiency is over 88%. The average efficiency (measured at 25%, 50%, 75%, and 100% load) is 87.9%.  The UCC28740 also provides accurate current limiting which eliminates the need for a load protecting switch on the output.

Opciones de tensión de salida PMP9144.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 14.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.4
Potencia de salida (W) 34.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAZ0.PDF (3241 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAQ5A.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC532.ZIP (182 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAZ1.PDF (500 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURAQ4.PDF (155 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9144 Test Results 27/02/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos