PMP9353

Diseño de referencia de fuente de alimentación Altera Cyclone V SoC

Información general

The PMP9353 reference design is a complete power solution for Altera Cyclone V SoC devices. This design uses several LMZ3 series modules , two LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the SoC chip. This design also shows correct power-up sequencing.

Funciones
  • Provides all the power rails needed to power an Altera Cyclone V SoC
  • Design optimized to support a 12V input
  • Ease of use with integrated LMZ3 series power modules
  • Optimum combination of switching regulators and LDOs provides the best power distrubution tree
  • Supports DDR3 memory device
  • This design is tested and ready to power up an Cyclone V SoC
Opciones de tensión de salida PMP9353.10 PMP9353.11
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 14.5 14.5
Tensión de salida (Nom) (V) 2.5 2.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 1
Potencia de salida (W) 2.5 2.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31503Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 3 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS51200Regulador de terminación DDR de fuente/disipador de 3 A con referencia en búfer VTTREF para DDR2, DD

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

LMZ31506Módulo de alimentación reductor de 4,5 V a 15 V, 6 A en paquete QFN de 9 x 15 x 2,8 mm

Hoja de datos: PDF
Secuenciadores

LM3880Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos