PMP9431

Diseño de referencia de convertidor elevador síncrono monofásico de 135 W

Información general

The PMP9431 reference design is a high-efficiency single-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller IC. The design accepts an input voltage of 12Vin to 50Vin and provides an output of 54Vout capable of supplying 2.5A of current to the load.

Funciones
  • High efficiency design
  • High power density
  • Synchronizable to external clock
  • Hiccup-mode overload protection
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1%
Opciones de tensión de salida PMP9431.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 50
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 135
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAH8.PDF (1611 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRGM2.PDF (111 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGM3.PDF (147 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRGM1.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRGM5.ZIP (497 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAT2.ZIP (209 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRGM4.PDF (342 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRGM0.PDF (178 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9431 Test Results 26/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos