PMP9446

Diseño de referencia de convertidor de retorno aislado de alta eficiencia para aplicaciones PoE

Información general

PMP9446 is an Isolated Flyback Converter using the LM5022 controller IC. The design accepts an input voltage of 10Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 54Vout capable of supplying 0.75A of continuous current to the load. The design was built on the PMP7899 PCB, which was modified to the PMP9446 design configuration and requirements.

Funciones

  • Isolated Input/Output for Safety
  • High Power Density: 40W/5.6 Sq. inches
  • Small Solution Size
  • High Step-Up Ratio
  • Small device package size
  • Voltage Reference Accuracy of ±1%

Opciones de tensión de salida PMP9446.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) .75
Potencia de salida (W) 40.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUA55.PDF (766 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRG22.PDF (109 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRG21.PDF (132 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRG24.ZIP (418 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAN4.ZIP (182 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRG23.PDF (399 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRG20.PDF (334 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Referencias de tensión en derivación

LMV431ARegulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)

LM5022Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9446 Test Results 19/06/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.