PMP9490

Información general

PMP9490 is a 225W four Switch Buck –Boost Design utilizing best in Class Synchronous Buck Boost Converter LM5175.  The design accepts an input voltage of 9.5Vin to 20Vin and provides the outputs of 15V@15 A for Constant Voltage Output Application such as Voltage stabilizer or as Power amplifier SMPS, 10.8V to 15V@12.5A  for CC/CV Battery Charger application, and 12.5 A for Constant Current LED Drive application.  It features an inexpensive and more efficient solution to using discrete Buck and boost converters. The average current regulation loop of the IC at the output is used for Battery Charging profiling with no external circuit being involved.

Funciones
  • Four Switch Buck Boost for Efficient operation
  • Higher Efficiency Buck-Boost Transition
  • Very Low Cost Solution for CC/CV Charger or LED Driver.
  • No Extra Components needed .
  • Low Vin Support for Automotive application
  • Optional Frequency Sync and Dithering
  • Cycle-by-Cycle Current Limit and Optional Hiccup 

 

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU846.PDF (5043 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDE9.PDF (26 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC966.ZIP (313 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDE8.PDF (198 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18502KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, TO-220 simple, 2,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP9490 Test Results 12/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos