PMP9576

Información general

This reference design provides an isolated 12V/3.3A output from a universal 85V-265V AC input.  This design achieves efficiencies greater than 84%. Employing the UCC28710D Primary Side Regulation (PSR) Flyback controller eliminates the opto-coupler and secondary side regulation components.  The energy saving features of the UCC28710D allow this design to consume less than 75mW when plugged into the wall with no device attached to the output.

Funciones
  • Greater than 83% efficiency at full load (12V/3.3A)
  • Less than 70mW of stand-by power consumption under no load
  • Constant Current regulation feature of UCC28710D ensures output short-circuit protection
  • Fast Start-up
Opciones de tensión de salida PMP9576.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.3
Potencia de salida (W) 39.6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUAZ8A.PDF (2739 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRBX7.PDF (98 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURAR1.PDF (83 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLUC535.ZIP (187 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLUUAZ9.PDF (473 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURAR0.PDF (128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28710 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, conmutación de valle y compensación de cable programa

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP9576 Test Results (Rev. A) 24/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos