PMP9581_REVB

PMP9581_REVB

Archivos de diseño

Información general

This coupled-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 95% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 REVC for this design with seperate inductors.

Funciones
  • Fully synchronous ZETA converter
  • Transformer output current is greater than 5A when input is above 10V
  • Efficiency is greater than 95% at full load
  • Board length is approximately 70 mm
  • Test report available
Opciones de tensión de salida PMP9581_REVB.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.2
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 13.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 39.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU930.PDF (1558 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDREC5.PDF (14 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA58.ZIP (207 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDREC4.PDF (122 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5116 — Controlador reductor síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-100 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9581_REVB Test Results 14/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos