PMP9595

Información general

This two-phase boost operates from 6V - 36Vin and supplies 18V at 15A out (inputs higher than 18V pass through to the output). Small surface mount components are realized thanks to a high switching frequency and ripple cancellation on input and output capacitors.

Funciones
  • Efficiency is greater than 98% at full load with 15V input
  • Input voltages greater than 18V will pass through to output
  • Board length is approximately 115mm
  • Test report is available
Opciones de tensión de salida PMP9595.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) 15
Potencia de salida (W) 270
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU892.PDF (3582 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDZ7.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCA29.ZIP (277 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDZ6.PDF (144 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122 — Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9595 Test Results 7/04/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos