PMP9622

Información general

This reference design uses the UCC3895 Phase-Shifted Full Bridge controller to implement a high efficiency, 120VAC input to 44Vdc up to 8A output.  The power supply is set up to be  constant voltage-constant current.  The voltage and current are set by fixed resistor values and could be set by micro-processor in the actual product.  The design is biased by a low-cost BJT Flyback using the UCC28720 PWM controller.

Funciones
  • 120Vac input, 44Vdc @ 2-8A output
  • >92% efficiency achieved @ 8A
  • High-side Gate Drive Tranformers used for lowest cost implementation.
  • Low-cost BJT flyback used for design bias
  • Flexible setting of Voltage and Current levels by fixed resistor values or micro-processor in real design 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU844.PDF (418 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRDE7.PDF (270 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRDE6.PDF (148 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDC965.ZIP (599 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRDE5.PDF (356 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28720 — Controlador de corriente y tensión constantes con regulación del lado primario para dispositivos de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC3895 — Controlador de puente completo con cambio de fase y lógica de control mejorada de 0 °C a 70 °C

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLC272 — Amplificador operacional doble de entrada a V-, 16 V y 2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC37324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5A, con entrada no inversa dobl

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA376 — Amp op de precisión (0,025 mV), bajo ruido (7,5 nV/rtHz), baja corriente de reposo (760 uA)

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP9622 Test Results 12/03/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos