PMP9637

Información general

La fuente de alimentación de refuerzo de cuatro fases PMP9637 permite, en un factor de forma compacto, la conversión cc/cc elevadora de alta eficiencia de una tensión de entrada de 8.5 V a 18 V de una batería automotriz a una salida de 44 V a 17 amperios para aplicaciones de audio. El controlador por modulación de ancho de pulsos (PWM) TPS40090 de 4 fases se utiliza con dos (2) controladores de transistor de efecto de campo (FET) UCC27324D duales de 4 A y transistores NexFET CSD18534Q5A de 60 V para proporcionar una potencia de salida de 748 W ocupando tan solo 120 mm × 70 mm.

Funciones

• Eficiencia de >95 % a 14 VIN, 44 Vout/7 A.
• Área total ocupada por la fuente de alimentación de 120 mm × 70 mm
• Respuesta transitoria de carga de tensión de salida de pico a pico de 200 mV
• Tensión de salida de pico a pico de 10 mV 
• Arranque monotónico suave
• El intercalado de cuatro fases permite una menor corriente de rizado de entrada y salida, respuesta transitoria de carga más rápida, mayor capacidad para el manejo de potencia, rendimiento térmico superior y mayor fiabilidad

  • Eficiencia de >95 % a 14 VIN, 44 Vout/7 A.
  • Área total ocupada por la fuente de alimentación de 120 mm × 70 mm
  • Respuesta transitoria de carga de tensión de salida de pico a pico de 200 mV
  • Tensión de salida de pico a pico de 10 mV
  • Arranque monotónico suave
  • El intercalado de cuatro fases permite una menor corriente de rizado de entrada y salida, respuesta transitoria de carga más rápida, mayor capacidad para el manejo de potencia, rendimiento térmico superior y mayor fiabilidad

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLUUB00.PDF (1121 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLURAR3A.PDF (102 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRBK4.ZIP (115 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLUC536.ZIP (158 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRBK3.ZIP (98 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLURAR2A.PDF (163 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40090 — Controlador CC/CC reductor multifásico de 4 canales

Hoja de datos: PDF
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,8 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP9637 Test Results 27/10/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos