PMP9720

Información general

This reference design generates a 12V/13A output from 54V DC input.  The UCC2897A controls an active clamp forward converter power stage.  The low gate charge and low RDSon of the CSD18532Q5B, implemented as self-driven synchronous rectifiers, allow this design to achieve a max load efficiency over 95%.  The compact UCC27511 drivers simplify the gate drive circuitry for the synchronous rectifiers.

Funciones
  • High Efficiency (over 95%)
  • Generates regulated 12V bus for telecom or server applications
  • Low profile, less than 0.5 inches (12.5mm) max component height
  • Self-driven synchronous rectifiers reduce drive complexity
Opciones de tensión de salida PMP9720.1
Tensión de entrada (Min) (V) 47
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 13
Potencia de salida (W) 156
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU539.PDF (4171 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRAL0.PDF (85 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRAK9.PDF (85 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRAL2.ZIP (707 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC631.ZIP (227 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRAL1.PDF (399 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRAK8.PDF (232 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2897A — Controlador PWM de 110 V con modo de corriente de pinza activa y protección FET de pinza de canal P

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Informe de prueba PMP9720 Test Results 18/09/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos