PMP9767

Información general

The electrical performance of data converters depends on the cleanliness of their supply voltages. Linear regulators (LDOs) are commonly used but have low efficiency and high power loss, which is unsuitable for portable applications.

Using a switch mode power supply (SMPS) instead, such as the TPS62231 and TPS62237, is a cost-effective and efficient power supply solution. Such a solution does not degrade the performance of the 12-bit ADS540x family of analog to digital converters (ADCs) and does not waste excessive power. The test report shows the Signal to Noise Ratio (SNR) and Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) comparisons between the two power supplies, which demonstrate the same performance.

Funciones

 

  • Efficiency increase from 47% to 83%
  • Input current reduced from 620 mA to 350 mA
  • No linear regulators (LDOs) required to cleanly power ADC
  • 12-bit performance maintained
  • Smaller DC/DC solution size than LDOs
  • Supports 5-V input

 

Opciones de tensión de salida PMP9767.1 PMP9767.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4 4
Tensión de entrada (Máx) (V) 6 6
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 .5
Potencia de salida (W) 1.65 .9
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBB0.PDF (578 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRJU0.PDF (130 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCBO7.ZIP (1238 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJT9.PDF (91 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62230 — Convertidor reductor ultrapequeño de 2 MHz con control de sistemas de control distribuido (DCS) en e

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADS5407 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 12 bits y 500 MSPS

Hoja de datos: PDF
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL

SN65LVDS100 — Traductor y repetidor LVDS, LVPECL y CML a búfer LVDS de 2 Gbps

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS796 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación
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
* Informe de prueba PMP9767 Test Results 18/12/2015
Más documentación Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC 25/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos