PMP9772

Información general

This reference design delivers a very low input voltage high current boost application with a combination of the TPS61088 and the TLV61220. The TLV61220 is a low-input voltage boost converter. Its minimum input voltage is 0.7V. Setting the TLV61220’s output voltage to 5.5V to supply the TPS61088’s VIN pin can make the TPS61088 also fit for the low input voltage application.

Funciones
  • Low input voltage
  • Large input current
  • Small size
  • Cost-effective
Opciones de tensión de salida PMP9772.1
Tensión de entrada (Min) (V) .9
Tensión de entrada (Máx) (V) 2.7
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 6.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU880.PDF (735 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRFL6.PDF (123 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRFL5.PDF (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRFL8.ZIP (4382 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCAJ6.ZIP (1224 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRFL7.PDF (788 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRFL4.PDF (271 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV61220 — Convertidor de 0.7 V de subida de baja tensión de entrada con 5 uA IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Low-Input Voltage High-Current Boost Converter With TPS61088 Design Guide 1/04/2015
Artículo técnico When discharging a super capacitor, drain it all the way! PDF | HTML 17/09/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos