PMP9778

Diseños de referencia de convertidor elevador EMI de baja radiación con TPS61088

Información general

Este diseño de referencia ofrece una solución de EMI de baja radiación con convertidor boost TPS61088. Al minimizar el área de la ruta crítica de alto di/dt, utilizar un plano de tierra integrado junto a la capa de señal superior y colocar un amortiguador RC adecuado en el nodo SW, este diseño de referencia puede lograr un margen superior a 6 dB en las pruebas de radiación según EN55022 y CISPR22 Clase B. La capacidad de la potencia de salida de este diseño de referencia es de 18 W. El tamaño completo de la solución es de solo 4.6 cm².

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 4.2 V
  • Capacidad de salida de 5 V/3 A, 9 V/2 A y 12 V/1.5 A
  • Más de 6 dB de margen en la prueba de radiación B de clase EN55022 y CISPR22
  • Tamaño reducido de la solución
  • Adecuado para bancos de energía, altavoces Bluetooth y otras aplicaciones similares.
Opciones de tensión de salida PMP9778.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.4
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 18
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT9A.PDF (1246 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMP5.PDF (72 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMP4.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMP7.ZIP (316 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCE6.ZIP (434 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMP6.PDF (371 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMP3.PDF (184 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61088Convertidor elevador síncrono totalmente integrado de 10 A

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Low Radiated EMI Boost Converter Reference Design With TPS61088 (Rev. A) 4/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos