PMP9779

Información general

Este diseño de referencia ofrece una solución de protección contra cortocircuitos de salida para el convertidor boost de TPS61088. Esta función se realiza mediante un circuito de protección contra sobrecorriente (OCP). Cuando la salida está en cortocircuito a tierra o la corriente de carga es superior a cierto valor, el circuito OCP desconectará el TPS61088 de la carga. Esta solución solo requiere un comparador adicional de bajo costo, una resistencia de detección y un N-MOSFET de tamaño reducido. Con esta pequeña cantidad de circuitos adicionales, el TPS61088 está protegido contra daños en condiciones de cortocircuito de salida y de sobrecarga.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.7 V a 4.2 V
  • Capacidad de salida 5 V/3 A, 9 V/2 A y 12 V/1.5 A
  • Protección contra cortocircuitos y sobrecarga de salida
  • Verdadera desconexión entre entrada y salida durante el apagado
  • Ideal para banco de potencia, aplicación para altavoces Bluetooth, etc.
Opciones de tensión de salida PMP9779.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.4
Tensión de salida (Nom) (V) 9
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 18
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU0.PDF (939 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRN67.PDF (153 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRN66.PDF (79 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRN69.ZIP (381 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCI9.ZIP (495 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRN68.PDF (548 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRN65.PDF (255 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Output Short-Circuit Protection for the TPS61088 Boost Converter Design Guide 11/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos