PSIEVM

Información general

El inyector de señal de precisión (PSI) es una plataforma para evaluar el rendimiento de los convertidores de señal analógica a digital (ADC) de registro de aproximación sucesiva (SAR) La placa proporciona una señal de entrada de 2 kHz, de baja distorsión y bajo ruido, para accionar la entrada del ADC, y se empareja con la mayoría de los módulos de evaluación (EVM) de ADC SAR de TI. La placa se alimenta a través de un USB, que también proporciona una conexión de interfaz de usuario a una PC.

Funciones
  • La GUI del software PSI dispone de una herramienta gráfica para controlar la amplitud, la frecuencia y la compensación de la señal de CA
  • Filtro integrado para generar una señal de 2 kHz de muy baja distorsión y bajo ruido
  • Opciones seleccionables mediante puentes para filtrado y compensación/tensión de modo común
  •  Opciones de salida de señal diferencial real o de extremo único
  • Alimentado a través de un único cable USB

  • Módulo de evaluación PSI
  • Cable USB
  • Cables coaxiales SMA (2)

ADC de precisión
ADS8681 — ADC SAR de 16 bits, 1 MPS y 1 canal con rangos de entrada programables (±12 V, ±10 V, ±6 V, ±5 V, ±2 ADS8881 — ADC SAR de 18 bits, 1 MSPS, 1 canal con entrada diferencial real, interfaz SPI y cadena en margarita ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PSIEVM — Módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSI) para probar el rendimiento de ADC

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PSIEVM — Módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSI) para probar el rendimiento de ADC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SBAC170 — Precision Signal Injector (PSI) GUI Installer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PSIEVM — Módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSI) para probar el rendimiento del ADC

SBAC170 — Precision Signal Injector (PSI) GUI Installer

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 11/07/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
ADC de precisión
ADS8900B — ADC SAR de 20 bits, 1 MSPS, 1 canal con búfer VREF interno, LDO interno e interfaz SPI mejorada
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PSIEVM — Módulo de evaluación de inyector de señal de precisión (PSI) para probar el rendimiento del ADC

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac170 or www.ti.com/lit/xx/sbac170/sbac170.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC170. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Precision Signal Injector Evaluation Module (PSIEVM) User's Guide 30/10/2017
Certificado PSIEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ADS127L18EVM-PDK — Módulo de evaluación ADS127L18

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos