PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

Haga su pedido ahora

Información general

The Pulsotronic KRA-Q70KN-CANO Radar sensor is a 3D MIMO Radar sensor for a broad spectrum of applications. The sensor comes with different pre-configurations included in a user software to ease the first start. With high robustness against outer influences paired with a slim form factor, the radar sensor is predestined for applications were optical sensors tend to fail.

Funciones
  • 0.1 - 35 m range
  • up to 25Hz and 512 data points (X, Y, Z, Velocity)
  • >140° elevation and azimuth
  • compact size 60x90x15 mm size with IP67
  • user software available with different frontend configurations
  • CANopen communication
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Pulsotronic GmbH & Co KG

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

Productos y hardware compatibles

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

Productos y hardware compatibles

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Pulsotronic GmbH & Co KG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.