PUREPATH-CMBEVM

PUREPATH-CMBEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The PurePath™ Console Motherboard (PurePath-CMBEVM) provides a seamless interface between Ti’s latest PurePath Console GUI to supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules, including audio amplifiers and audio converters.

The PurePath-CMBEVM is shipped as a stand-alone board. It is not included in any product EVMs.

Funciones
  • Flexible and easy-to-use interface between PurePath Console GUI, multiple audio sources and supported TI’s digital and mixed-signal audio evaluation modules
    • Enables PurePath Console GUI to send I2C control signals via USB to supported TI’s audio evaluation modules
    • Auto-device detection initialization sequence reduces hardware setup time
  • Flexible audio routing:
    • Audio input sources: USB audio, SPDIF (optical and coax) and Analog
    • Audio Output: Optical SPDIF and Analog
  • Compatible with Windows 7 and Windows XP
Amplificadores de audio de uso general
TAS5731 — Amp. audio estéreo 20W, mono 41W, 8-21.5V, entrada digital bucle abierto Clase D compatibilidad 2.1 TAS5760MD — Amp. audio de clase D con entrada digital estéreo 55 W, mono 114 W y 4.5 a 26.4 V con HP integrado

 

Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido
TAS5729MD — Amp. audio digital clase D entrada abierta, 12 W estéreo, 24 W mono, sum. 4.5 a 26.4 V HP TAS5733L — Amp. de audio de clase D, bucle abierto, entrada digital estéreo 10 W, mono 20 W y 8-16.5 V, EQ y AG TAS5751M — Amp. de aud. clase D de bucle ab., entr. digit. est. de 25 W, mono de 40 W y 8 V a 26.4 V c/EQ y AGL TAS5760L — Amp. audio clase D con entrada digital estéreo de 21 W, mono de 42 W y alimentación de 4.5 a 16.4 V TAS5760LD — Amp. audio clase D con entrada digital estéreo 21 W, mono 42 W y de 4.5V a 16.4 V con HP integrado TAS5760M — Amp. audio de clase D con entrada digital estéreo 55 W, mono de 114 W y alimentación de 4.5 a 26.4 V TAS5782M — Amplificador de audio inteligente estéreo de 20 W y mono de 40 W, de clase D, entrada digital y fuen TAS5825M — Amplificador de audio inteligente de clase D con entrada digital estéreo de 38 W, mono de 65 W y 4.5
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060026 — Diseño de referencia de amplificador de audio escalable de 2.1 canales
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PUREPATH-CMBEVM — PurePath™ Console motherboard for audio system design and development

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-060026 — Diseño de referencia de amplificador de audio escalable de 2.1 canales
Soporte de software

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM5122EVM-U — Módulo de evaluación PCM5122 PCM5142EVM-U — Módulo de evaluación PCM5142 PUREPATH-CMBEVM — Placa base de consola PurePath™ para diseño y desarrollo de sistemas de audio

SLOC305 — Audio Firmware (TAS1020B) V0354

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 29/04/2014
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
PCM5122EVM-U — Módulo de evaluación PCM5122 PCM5142EVM-U — Módulo de evaluación PCM5142 PUREPATH-CMBEVM — Placa base de consola PurePath™ para diseño y desarrollo de sistemas de audio

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc305 or www.ti.com/lit/xx/sloc305/sloc305.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC305. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado PUREPATH-CMBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
TAS5760XXEVM — Módulo de evaluación TAS5760M/MD/L/LD TAS5782MEVM — Amplificador de audio TAS5782M de clase D, bucle cerrado y entrada digital con módulo de evaluación TAS5825MEVM — Amplificador de audio de clase D de circuito cerrado con entrada digital y módulo de evaluación de p

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
PUREPATHCONSOLE — Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos