RECOM-3P-R-REF03-CAN1

RECOM-3P-R-REF03-CAN1

Haga su pedido ahora

Información general

La placa de referencia R-REF03-CAN1 de Recom permite a los ingenieros de diseño desarrollar y analizar rápidamente sistemas de bus CAN aislados. Incluye el transceptor CAN ISO1042 con aislamiento galvánico, que admite una tasa de datos de hasta 5 Mbps en modo CAN FD, lo que permite una transferencia de carga útil mucho más rápida en comparación con la CAN clásica. La placa de referencia R-REF03-CAN1 demuestra la función de fuentes de alimentación aisladas como la R1SX de RECOM, donde el dispositivo CAN evita que las corrientes de ruido en un bus de datos u otros circuitos entren a tierra local e interfieran con o dañen los circuitos sensibles. Recom es miembro de la red de terceros de TI.

Transceptores CAN aislados
ISO1042 — Transceptor CAN aislado con protección contra fallos de bus de 70 V y velocidad de datos flexible
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Recom Power GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter

Productos y hardware compatibles

R-REF03-CAN1 — Recom isolated CAN and power reference board with ISO1042 and R1SX-3.305/H isolated DC/DC converter
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
Hoja de datos ISO1042 Isolated CAN Transceiver With 70V Bus Fault Protection and Flexible Data Rate datasheet (Rev. F) PDF | HTML 13/08/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
ISO1042DWEVM — Módulo de evaluación ISO1042DW de CAN aislado EMC robusto de alta velocidad y alto rendimiento

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Recom Power GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.