REF70EVM

Información general

El módulo de evaluación REF70 (EVM) es una plataforma para evaluar el REF70, que es una referencia de tensión de alta precisión y ruido ultrabajo. El REF70 ofrece un ruido 1/f ultrabajo de 0.23 ppmp-p durante el funcionamiento, al tiempo que mantiene una salida de tensión muy precisa sobre una temperatura de 2 ppm/°C. El REF70EVM es compatible con la configuración predeterminada para la familia REF70 y sus variantes de opción de encapsulado.

Consulte la hoja de datos REF70 para obtener información detallada y otras configuraciones.

Funciones
  • Ruido ultrabajo
  • Derivación de temperatura ultrabaja
  • Precisión alta
  • Disponible en un encapsulado de cerámica
  • Amplia tensión de entrada: (VIN)
Referencias de tensión en serie
REF70 — Referencia de tensión de precisión ultra alta con bajo ruido y baja deriva
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

REF70EVM — REF70 evaluation module for ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

REF70EVM — REF70 evaluation module for ultra-high-precision voltage reference with low noise and low drift
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
* EVM User's guide REF70EVM User's Guide PDF | HTML 2/10/2020
Certificado REF70EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 27/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos