RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

Haga su pedido ahora

Información general

El sensor de seguimiento de objetos V-LD3-RFB, impulsado por el conjunto de chips IWRL6432 de TI, simplifica la transición de la evaluación de radar a la integración de equipos originales (OEM). El sensor admite el seguimiento multiobjeto y la detección de personas hasta 20 metros y genera datos detallados de la nube de puntos en 3D de objetivos móviles y fijos. El módulo viene calibrado de fábrica, probado y preprogramado con la demostración de detección de movimiento y presencia mejorada de RFbeam, que ofrece una carga automática de los datos de calibración que se almacenan directamente en el sensor. Totalmente compatible con el ecosistema MMWAVE-L-SDK y Toolbox de Radar de TI, el V-LD3-RFB proporciona una potente plataforma para desarrollos de radar personalizados.

Funciones
  • Seguimiento multiobjeto y detección de personas hasta 20 m de distancia
  • Generación de nube de puntos 3D detallada a través de UART
  • Detección de movimiento y presencia con clasificación en seres humanos/no humanos
  • Calibrado en fábrica, probado y preprogramado
  • Sistema de antena 2TX/3RX integrado con campo de visión de 110° x 50°
  • Optimizado para el funcionamiento en la banda de 57 a 61 GHz para simplificar la certificación CE y FCC
  • Módulo de montaje superficial (SMT) compacto de 20 mm × 25 mm con conexión mediante cable plano flexible (FFC) opcional
  • Compatible con el MMWAVE-L-SDK y Toolbox de Radar de TI

El kit de evaluación proporciona acceso a las interfaces del transmisor/receptor asincrónico universal (UART), interfaz periférica en serie (SPI), JTAG y CAN-FD a través de una única conexión USB-C. El kit permite una evaluación rápida, el desarrollo de firmware y la depuración de aplicaciones de radar personalizadas basadas en la plataforma IWRL6432 de TI.

Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWRL6432 — Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de RFbeam Microwave GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

V-LD3-RFB — Módulo IWRL6432 RFbeam

Productos y hardware compatibles

V-LD3-RFB — Módulo IWRL6432 RFbeam

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

V-LD3-RFB-EVM — Kit de evaluación del módulo IWRL6432 RFbeam

Productos y hardware compatibles

V-LD3-RFB-EVM — Kit de evaluación del módulo IWRL6432 RFbeam

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con RFbeam Microwave GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.