RI-K3A-001A

RI-K3A-001A

Información general

The easy-to-use plug & play Low Frequency Midrange Reader Evaluation Kit gives you the opportunity to explore the capabilities of Texas Instruments’ 134.2 kHz Radio Frequency Identification (RFID) technology TIRIS™.

The core of this LF Evaluation Kit is the CE and FCC approved Series 2000 Micro Reader which is mounted on an Interface Board combined with an antenna. Various transponder samples to allow you to experiment with all the features of the RFID system.

RFID creates an automatic way to collect information about a product, place, time or transaction quickly, easily and without human error. It provides a contactless data link, without need for line of sight or concerns about harsh or dirty environments that restrict other auto ID technologies such as bar codes.

RFID has been applied in hundreds of applications in dozens of key industries. Examples include vehicle and personnel access control, automotive anti-theft systems, product and asset tracking, animal identification, supply chain automation, waste management...

Note: The CD with the included documentation is no longer contained in this Evaluation Kit. For the most up-to-date software and documentation, please visit this website.


Contents:

  • 1 - S2000 Micro Reader RI-STU-MRD1 mounted on an Interface Board with: RS232 IF Port, Power Connector, Antenna Connector
  • 1 - 80mm Disk Antenna
  • 1 - Set of R/O, R/W, M/P Transponders in various pakages
  • 1 - PC Interface Cable
  • 1 - Getting Started Guide
  • 1 - 9V Power Supply Input 100V–240V, 1.5A with various main power connectors for international use

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Low Frequency Micro Evaluation Kit 1/12/2001

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos