RP-3P-STEMLAB-TI

RP-3P-STEMLAB-TI

Haga su pedido ahora

Información general

Los kits de inicio Red Pitaya STEMlab de TI están diseñados para ingenieros, investigadores y educadores que necesiten una plataforma reconfigurable y de alto rendimiento para pruebas y mediciones, adquisición de datos y procesamiento de señales en tiempo real. Ideal para aplicaciones exigentes en RF, radar, comunicaciones, fotónica y desarrollo de sistemas integrados.

Funciones
  • 2 entradas de RF que cubren CC-30 MHz, 65 MSPS a una resolución de 16 bits (STEMlab 65-16 TI)
  • 2 entradas de RF que cubren CC-60 MHz, 125 MSPS a una resolución de 14 bits (STEMlab 125-14 TI)
  • Rangos de entrada flexibles de baja y alta tensión (±1 V/ ±20 V)
  • 2 salidas de RF que cubren CC-60 MHz, 125 MSPS y resolución de 14 bits (DAC2904)
  • Fluctuación de salida de RF ultrabaja: 5 ps RMS @ 40 MHz
  • Reloj programable de fluctuación ultrabaja para ADC y DAC (LMK03318 V)
  • SoC Xilinx Zynq-7020 + 512 MB de RAM para procesamiento en tiempo real
  • Sincronización multicanal y compatibilidad con reloj externo
  • Plataforma compacta y de código abierto para la creación rápida de prototipos e integración de sistemas
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)
ADC3663 — Convertidor analógico a digital (ADC) de 2 canales, 16 bits, 65 MSPS, bajo nivel de ruido y potencia ADC3664 — ADC de dos canales, 14 bits, 125 MSPS, SNR alta y baja potencia con interfaz SLVDS

 

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC2904 — Convertidor digital a analógico (DAC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS

 

Generadores de señal de reloj
LMK03318 — Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Red Pitaya d.o.o.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — Kit de inicio STEMlab 125-14 de TI

Productos y hardware compatibles

RP-3P-STEMLAB-125-14-TI — Kit de inicio STEMlab 125-14 de TI

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

Productos y hardware compatibles

RP-3P-STEMLAB-65-14-TI — STEMlab 65-16 TI Starter Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Red Pitaya d.o.o..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.