RS485-FL-DPLX-EVM

RS485-FL-DPLX-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The EVM comes with the SN65HVD73 soldered to the board.

Funciones
  • Enables evaluation of RS-485 full-duplex transceivers in standard 14-pin SOIC (D) package
  • Allows evaluation of performance over common-mode voltage
  • Flexible design for convenient evaluation of all standard RS-485 test circuits
  • 50-Ω termination on I/O pins for use with standard 50-Ω test equipment
  • Connect multiple EVMs to form a complete RS-485 network
Transceptores RS-485 y RS-422
SN65HVD1470 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 16 kV, velocidad de datos de 400 kbps, con capacidad SN65HVD1471 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 16 kV, velocidad de datos de 400 kbps, sin capacidad SN65HVD1473 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 16 kV, velocidad de datos de 20 Mbps, con capacidad d SN65HVD1474 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 16 kV, velocidad de datos de 20 Mbps, sin capacidad d SN65HVD1476 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, con IEC ESD, 50 Mbps, con capacidad de activación SN65HVD1477 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 16 kV, velocidad de datos de 50 Mbps, sin capacidad d SN65HVD1791 — Transceptores RS-485 de 70 V protegidos contra fallas de dúplex completo con modo común de -20 a +25 SN65HVD1792 — Transceptores RS-485 de 70 V protegidos contra fallas de dúplex completo con modo común de -20 a +25 SN65HVD1793 — Transceptores RS-485 de 70 V protegidos contra fallas de dúplex completo con modo común de -20 a +25 SN65HVD1794 — Transceptor RS-485 de 70 V protegido contra fallas con inversión de cable SN65HVD31 — Controladores y receptores RS-485 de dúplex completo de 3.3 V SN65HVD32 — Controladores y receptores RS-485 de dúplex completo de 3.3 V SN65HVD33 — Controlador y receptor de 3 V RS-485 de dúplex completo con capacidad de activación SN65HVD34 — Controlador y receptor de 3 V RS-485 de dúplex completo con capacidad de activación SN65HVD35 — Controlador y receptor de 3 V RS-485 de dúplex completo con capacidad de activación SN65HVD37 — Controladores/receptores de dúplex completo RS-485 de baja potencia de 3.3 V SN65HVD51 — Controladores y receptores de dúplex completo RS 485 y salida alta SN65HVD52 — Controladores y receptores de dúplex completo RS 485 y salida alta SN65HVD53 — Controlador y receptor RS-485 de dúplex completo con salida alta y con capacidad de activación SN65HVD54 — Controlador y receptor RS-485 de dúplex completo con salida alta y con capacidad de activación SN65HVD55 — Controlador y receptor RS-485 de dúplex completo con salida alta y con capacidad de activación SN65HVD70 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 12 kV, velocidad de datos de 400 kbps, con capacidad SN65HVD71 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 12 kV, velocidad de datos de 400 kbps, sin capacidad SN65HVD72 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 250 kbps SN65HVD73 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 12 kV, velocidad de datos de 20 Mbps, con capacidad d SN65HVD74 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 12 kV, velocidad de datos de 20 Mbps, sin capacidad d SN65HVD75 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 20 Mbps SN65HVD76 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 12 kV, velocidad de datos de 50 Mbps, con capacidad d SN65HVD77 — RS-485 de dúplex completo de 3.3 V, IEC ESD de 12 kV, velocidad de datos de 50 Mbps, sin capacidad d SN65HVD78 — RS-485 semidúplex de 3.3 V con IEC ESD, 50 Mbps THVD1451 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV THVD1452 — Transceptor RS-485 de 3.3 V a 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV THVD1512 — Transceptores RS-485 de 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV THVD1551 — Transceptores RS-485 de 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV THVD1552 — Transceptores RS-485 de 5 V con protección ESD IEC de ±18 kV
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

RS485-FL-DPLX-EVM — Módulo de evaluación RS-485 dúplex completo

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

RS485-FL-DPLX-EVM — Módulo de evaluación RS-485 dúplex completo

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide RS-485 Full-Duplex EVM User’s Guide 4/06/2014
Certificado RS485-FL-DPLX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Get Connected: Failsafe bias those contentious buses! PDF | HTML 14/08/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos