SAYKAL-3P-MOIS

Información general

El sensor de radar SAYKAL MOIS usa el sensor de radar AWR1843ABGABLQ1 de Texas Instruments, que funciona en la banda de frecuencia de 76 GHz a 81 GHz. Esta unidad de detección innovadora y robusta está diseñada para aplicaciones automotrices fuera de cabina, y proporciona detección de corto alcance de alto rendimiento. La funcionalidad MOIS (Sistema de información para la detección de obstáculos en el arranque de un vehículo) se desarrolló específicamente para mejorar la seguridad de usuarios vulnerables en la carretera, como peatones y ciclistas, sobre todo cerca de vehículos comerciales. El sensor de radar detecta obstáculos o peatones frente al vehículo y en zonas donde hay riesgo de colisión. Genera advertencias en función de la distancia al objeto, lo que permite a los conductores manejar los riesgos potenciales. Además, el sistema proporciona diversos niveles de alertas en función de umbrales de distancia ajustables, lo que permite ayudas como el frenado automático cuando es necesario. 

El sensor de radar SAYKAL MOIS cumple con la norma ECE R 159.

Funciones
  • Aplicación de sensor de radar de corto alcance y alto rendimiento a 76 GHz a 81 GHz 
  • Actualización de firmware con bus CAN
  • Detección y seguimiento de objetos
  • FOV acimutal configurable de hasta 160° y zona de exploración de hasta 30 m
  • Posición e inclinación del sensor configurables
  • Detección de posición, velocidad relativa, dirección del movimiento y velocidad con respecto al suelo
  • Entrada de potencia de 7 V a 60 V con protección de conexión inversa
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1843AOP — Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

MOIS — Sistema de información para la detección de obstáculos en el arranque de un vehículo SAYKAL

Productos y hardware compatibles

MOIS — Sistema de información para la detección de obstáculos en el arranque de un vehículo SAYKAL

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Saykal Elektronik A.S..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.