SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748

Descargas

Información general

OMAP-L138 C6000 DSP+ARM® processor and TMS320C6748 digital signal processor (DSP) product families offer secure-boot enabled devices which add protection of encrypted application code on the external flash devices and the ability to upgrade boot code and application code remotely while allowing the boot to remain secure. This software package provides the documentation and software development tools for the secure devices to generate the encrypted boot images that can be loaded and run on the secure devices.

Funciones

The secure development tools currently support secure boot enabled OMAP-L138 C6000 processors and TMS320C6748 DSPs.

What's Included:

  • Secure User's Guide - Overview of security feature, and security software API.
  • Secure Bootloader Application Note - Describes various boot mechanisms supported by this secure bootloader read-only memory (ROM) image.
  • Secure signing and flashing tools - Boot module encryption tool, secure AIS boot image generation tool, and an example flashing tool.


You Also Need:

  • For OMAP-L138 C6000DSP+ARM processor and C6748 DSP secure device development, the final boot image will be generated using the flashing utilities included in this SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 package.
  • The user application will be generated using the Linux Software Development Kits (SDKs) listed under Related Software below.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

IDE, configuración, compilador o depurador

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 — Basic Secure Boot Development Tools for OMAP-L138 / C6748

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6748 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con SATA
Opciones de descarga

SECDEVTOOL-OMAPL138C6748 — Basic Secure Boot Development Tools for OMAP-L138 / C6748

close
Última versión
Versión: 1.02
Fecha de publicación: 30/01/2011

Generic Secure User Guide and Software Utilities

Suma de comprobación SHA-256
Productos
SoC de redes industriales y multimedia
OMAP-L138 — DSP de punto flotante de baja potencia C674x + procesador Arm9 - hasta 456 MHz
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
TMS320C6748 — DSP de punto flotante C674x de 456 MHz y baja potencia, con SATA

Información de la versión

omapl13x_c674x_generic_secure

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
BIOSSW-C6748 — Kit de desarrollo de software (SDK) TMS320C6748 SYS/BIOS LINUXSDK-OMAPL138 — Kit de desarrollo de software (SDK) Linux para procesadores OMAP-L138

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos