SENSOREVAL

SENSOREVAL

Descargas

Información general

SensorEval
SensorEval software supports the latest TI temperature sensor and hardware monitor evaluation boards via USB interface. It also allows access to sensors mounted directly on motherboards that support Intel chip sets.

  • Download SensorEval Software and Manual
  • Windows XP support is offered for the following:
    • USB Evaluation Boards (except for the LM93)
    • Intel ICHx interface (except for the ADCS9888, LM32, LM40, LM41, LM71, LM95010, and LM95071)
    • "No hardware" mode to run the software without any hardware
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Soporte de software

SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
ADC de precisión
ADC128D818 — ADC Delta-Sigma de 12 bits, 82 SPS, 8 canales con sensor de temperatura, referencia de tensión INT/E
Controladores térmicos de ventilador
LM63 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador LM64 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador y 5 GPIO LM93 — Un sensor de temperatura local, 2 remotos con monitor de hardware y 16 monitores de tensión de fuent LM96000 — Monitor de hardware con control de ventilador y 6 monitores de tensión de fuente de alimentación LM96080 — Un sensor de temperatura local con velocidad del ventilador y monitor de tensión de alimentación LM96163 — Un sensor de temperatura local y remoto con compensación beta y control de ventilador
Sensores de temperatura digitales
LM71 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI LM71-Q1 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI de calidad automotriz LM73 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz I2C/SMBus LM75A — Sensor de temperatura estándar de la industria de 2 °C con interfaz I2C/SMBus LM86 — Sensor de temperatura local y remota de ±0.75 °C con interfaz SMBus LM89 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con interfaz SMBus y 2 direcciones para compartir e LM90 — Sensor de temperatura local y remoto con interfaz SMBus LM95010 — Sensor de temperatura de ±2 °C con interfaz SensorPath LM95071 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz SPI LM95172-Q1 — Sensor de temperatura de ±1 °C de calidad automotriz con capacidad para 200 °C e interfaz SPI LM95214 — Sensor de temperatura local y remoto cuádruple de ±2 °C con interfaz SMBus LM95221 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±3 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2C LM95231 — Sensor de temperatura local y remoto doble con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95234 — Sensor de temperatura local y remoto cuádruple de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95235 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus y compensación beta para diodo de 65/9 LM95235-Q1 — Sensor de temperatura local y remoto de ±2 °C con tecnología TruTherm y SMBus de calidad automotriz LM95241 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±1.25 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2 LM95245 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus, compensación beta para diodo de 45 nm LM99 — Sensor de temperatura local y remoto con tecnología TruTherm e interfaz SMBus
Opciones de descarga

SENSOREVAL — Eval Board Software For Hardware Monitors And Digital Temperature Sensors

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/02/2012
Productos
ADC de precisión
ADC128D818 — ADC Delta-Sigma de 12 bits, 82 SPS, 8 canales con sensor de temperatura, referencia de tensión INT/E
Controladores térmicos de ventilador
LM63 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador LM64 — 1 sensor de temperatura local y remoto con control de ventilador y 5 GPIO LM93 — Un sensor de temperatura local, 2 remotos con monitor de hardware y 16 monitores de tensión de fuent LM96000 — Monitor de hardware con control de ventilador y 6 monitores de tensión de fuente de alimentación LM96080 — Un sensor de temperatura local con velocidad del ventilador y monitor de tensión de alimentación LM96163 — Un sensor de temperatura local y remoto con compensación beta y control de ventilador
Sensores de temperatura digitales
LM71 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI LM71-Q1 — Sensor de temperatura de ±1.5 °C con interfaz SPI de calidad automotriz LM73 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz I2C/SMBus LM75A — Sensor de temperatura estándar de la industria de 2 °C con interfaz I2C/SMBus LM86 — Sensor de temperatura local y remota de ±0.75 °C con interfaz SMBus LM89 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con interfaz SMBus y 2 direcciones para compartir e LM90 — Sensor de temperatura local y remoto con interfaz SMBus LM95010 — Sensor de temperatura de ±2 °C con interfaz SensorPath LM95071 — Sensor de temperatura de ±1 °C con interfaz SPI LM95172-Q1 — Sensor de temperatura de ±1 °C de calidad automotriz con capacidad para 200 °C e interfaz SPI LM95214 — Sensor de temperatura local y remoto cuádruple de ±2 °C con interfaz SMBus LM95221 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±3 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2C LM95231 — Sensor de temperatura local y remoto doble con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95233 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95234 — Sensor de temperatura local y remoto cuádruple de ±2 °C con tecnología TruTherm e interfaz SMBus LM95235 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus y compensación beta para diodo de 65/9 LM95235-Q1 — Sensor de temperatura local y remoto de ±2 °C con tecnología TruTherm y SMBus de calidad automotriz LM95241 — Sensor de temperatura local y remoto doble de ±1.25 °C con compensación beta e interfaz SMBus, I2 LM95245 — Sensor de temperatura local y remoto de ±0.75 °C con SMBus, compensación beta para diodo de 45 nm LM99 — Sensor de temperatura local y remoto con tecnología TruTherm e interfaz SMBus

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snic001 or www.ti.com/lit/xx/snic001/snic001.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNIC001. Please update any bookmarks accordingly.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos