SERDESUR-43USB

SERDESUR-43USB

Haga su pedido ahora

Información general

The SERDESUR-43 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS90UR124 and DS90UR241 FPD-Link II Serializer/Deserializer Chipset.

The DS90UR241 Serializer board accepts LVCMOS input signals and provides single serialized FPD-LInk II LVDS data pair as an output. The DS90UR124 Deserializer board accepts the FPD-Link II LVDS serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals and clock. USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as pre-emphasis, randomizer, @ BIST (built in system test), edge rate, current slew, Progressive Turn On.

Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90UR124 — Deserializador FPD-Link II de 5 MHz a 43 MHz y 24 bits con equilibrio DC DS90UR124-Q1 — Deserializador FPD-Link II de 5 MHz a 43 MHz y 24 bits con equilibrio DC de calidad automotriz DS90UR241 — Serializador FPD-Link II de 5 MHz a 43 MHz y 24 bits con equilibrio DC DS90UR241-Q1 — Serializador FPD-Link II de 5 MHz a 43 MHz y 24 bits con equilibrio DC de calidad automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SERDESUR-43USB/NOPB — Evaluation Kit for DS90UR241 DS90UR124 Serializer and Deserializer Chipset
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado SERDESUR-43USB/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado SERDESUR-43USB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DS90UR241/DS90UR124 SERDES Evaluation Kit User's Guide 26/01/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos