SG-3P-MSPM0LMINS_DEVKIT

Información general

Placa de desarrollo SG-MSPM0L-MINS-DevKit-V1.0 basada en el diseño de chip MSPM0L1106TRHBR de TI. MSPM0L1106TRHBR es un microcontrolador (MCU) Arm® Cortex-M0 + de 32 MHz con memoria flash de 64 KB, memoria estática de acceso aleatorio (SRAM) de 4 KB y ADC de 12 bits. Todos los periféricos del chip se extraen de la placa de desarrollo y se alimentan mediante la interfaz TYPE-C, que puede verificar directamente la función del chip o conectarse a la placa de circuito para uso directo. Se utiliza principalmente en electrónica de consumo, gestión de carga, seguridad, lectura de medidores, módulos de comunicación y otras industrias.

Funciones
  • Unidad central de procesamiento (CPU) Arm Cortex-M0+ de 32 bits de hasta 32 MHz
  • Rango de temperatura de funcionamiento: De –40 °C a 105 °C
  • Memoria flash de hasta 64 KB, SRAM de 4 KB
  • Periféricos analógicos de alto rendimiento
  • Puerto de fuente de alimentación Type-C
  • Cuenta con conexión externa a todas las interfaces periféricas y se puede conectar directamente a la unidad de placa de base
  • Entrada y salida (E/S) flexible con hasta 28 entradas y salidas de uso general (GPIO)
  • Dimensiones: 40 mm x 62 mm x 11.3 mm
  • Incluye diseños de referencia y ejemplos de código para que pueda empezar rápidamente
Low-power MCUs
MSPM0L1106 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Shanghai Yunhan Shengge Technology Co.Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

SG_MSPM0LMinS_DevKit — Placa de desarrollo del sistema mínimo MSPM0L1106

Productos y hardware compatibles

SG_MSPM0LMinS_DevKit Placa de desarrollo del sistema mínimo MSPM0L1106

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.