SK-LCD1

Información general

El kit de accesorios para pantalla LCD OLDI/LVDS de 1920 x 1200 es un accesorio adicional para los EVM de kit de inicio de procesadores AM62x (SK-AM62, SK-AM62B, SK-AM62B-P1 y SK-AM62-LP) para añadir funciones táctiles y de visualización para la evaluación de HMI, PC industrial y otros casos de uso que requieren visualización.

La pantalla LCD de transistor de película fina (TFT) es una pantalla 10.1 con resolución WUXGA (1920 × 1200) y admite sensores táctiles capacitivos de 10 puntos. 

Funciones
  • Procesamiento: AM6254 (encapsulado AMC) con Cortex-A53 de cuatro núcleos y Cortex-M4F de un único núcleo
  • Pantalla: Compatibilidad con doble pantalla y resolución de pantalla de hasta 2K. 1 LVDS de doble canal, 1 conector HDMI a través de RGB888 con códec de audio TLV320AIC3106.
  • Soporte de interfaz M.2 clave E para módulos Wi-Fi y Bluetooth, conector de cámara MIPI CSI-2 de 4 carriles, Ethernet de 2 gigabits
  • Conectividad: 1 USB tipo A 2.0, 1 USB 2.0 DRD de tipo C compatible con arranque USB, emulador JTAG XDS110 integrado y 4 UART a través de USB 2.0 de tipo B
  • Almacenamiento: 2 GB LPDDR4; interfaces de arranque en SK: uSD extraíble, USB, QSPI, Ethernet, UART
  • Software: Procesador TI SDK Linux, RT-Linux, Android, sin demostración que incluyen Wi-Fi®                                                                                  
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
Cantidades limitadas

El SK-LCD1 es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SK-LCD1 — 10.1" 1920x1200 LCD with capacitive touch for Starter Kit EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-LCD1 — EVM de LCD OLDI con interfaz táctil capacitiva para kit básico AM62x

SPRR485 — SK-LCD1 Design Files Package

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 26/06/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
SK-LCD1 — EVM de LCD OLDI con interfaz táctil capacitiva para kit básico AM62x

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprr485 or www.ti.com/lit/xx/sprr485/sprr485.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRR485. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AM62x 10.1 Touch LCD User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 30/10/2023
Certificado SK-LCD1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 14/02/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos