SN55HVD233EVM-CVAL

SN55HVD233-SP Módulo de evaluación de resistencia a la radiación garantizada (RHA)

SN55HVD233EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El SN55HVD233EVM-CVAL es un módulo de evaluación para el transceptor CAN SN55HVD233-SP tolerante a la radiación. El EVM tiene configuraciones para la evaluación básica de CAN, incluidos varios ajustes de carga y terminación necesarios para evaluar el rendimiento del transceptor CAN.

Funciones
  • Alimentación única de 3.3 V
  • Compatible con ISO 11898-2
  • Tasas de datos de hasta 1 Mbps
  • Corriente de espera 600 µA baja (modo de escucha)
Transceptores CAN
SN55HVD233-SP Transcp. CAN de 3.3 V, resistencia a la radiación, modo espera, bucle de retorno y certif. QML-V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN55HVD233EVM-CVAL — SN55HVD233-SP Módulo de evaluación de resistencia a la radiación garantizada (RHA)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN55HVD233EVM-CVAL SN55HVD233-SP Módulo de evaluación de resistencia a la radiación garantizada (RHA)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SN55HVD233EVM-CVAL Users Guide 30/08/2017
Informe de radiación y confiabilidad SN55HVD233-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 5/02/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos