SN55LVCP22EVM-CVAL

SN55LVCP22EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The SN55LVCP22 (LVDS output) is a high-speed 2x2 crosspoint switch. The four different functions that this crosspoint provides are shown below. The functions are selected via pins SEL0 and SEL1. Control pins EN0 and EN1 enable or disable the outputs. The receiver has a wide input common-mode voltage range with an ability to accept LVDS, LVPECL and CML signaling rates (see Figure 1). The signal paths on this EVM include 8 edge-launch SMA connectors (J8-J16) for high-speed data transmission, 2 jumpers for active switch logic control, 2 jumpers (J6 and J7) for enabling and disabling the outputs, and three banana jacks (J3, J4, J5) for power and ground connections. Note GND is tied to VCC01 to allow for proper common mode termination to 50 Ω loads.

Note: This EVM contains Pb, a necessary component for QML parts

Funciones
  • High Speed (>1000 Mbps) Upgrade for DS90CP22 2x2 LVDS Crosspoint Switch
  • Low-Jitter Fully Differential Data Path
  • 50 ps (Typ), of Peak-to-Peak Jitter With PRBS = 223-1 Pattern
  • Less Than 200 mW (Typ), 300 mW (Max) Total Power Dissipation
  • Output (Channel-to-Channel) Skew Is 80 ps (Typ)
  • Configurable as 2:1 Mux, 1:2 Demux, Repeater or 1:2 Signal Splitter
  • Inputs Accept LVDS, LVPECL, and CML Signals
  • Fast Switch Time of 1.7 ns (Typ)
  • Fast Propagation Delay of 0.65 ns (Typ)
  • Available in 16 pin CFP Package
  • Inter-Operates With TIA/EIA-644-A LVDS
  • Standard Military Temperature Range: -55°C to 125°C
    APPLICATIONS
  • Base Stations
  • Add/Drop Muxes
  • Protection Switching for Serial Backplanes
  • Network Switches/Routers Optical Networking Line Cards/Switches
  • Clock Distribution
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN55LVCP22 — Interruptor de conexión cruzada LVDS de 1 Gbps de clase QML, 2×2 SN55LVCP22-SP — Radiation-hardened, QML-V, 2x2 crosspoint switch : LVDS outputs SN55LVCP22A-SP — Interruptor de conexión cruzada LVDS de 1 Gbps, QML-V, 2 x 2 mm y resistente a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN55LVCP22EVM-CVAL — SN55LVCP22-SP Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SN55LVCP22EVM-CVAL Users Guide 10/12/2012

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos