SN6505AEVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM), que presenta el conductor de transformador SN6505A, también contiene un transformador de factor de forma pequeña, un circuito rectificador simple y un regulador de tensión que se pueden utilizar para simular un sistema de fuente de alimentación aislado completo adecuado para muchas aplicaciones.

Funciones
  • Conductor de transformador de 1 A y bajo ruido para fuentes de alimentación aisladas, con reloj interno de 160 kHz
  • Potencia aislada de 5 V de entrada y 5 V de salida
  • El circuito rectificador simple junto con el regulador de baja caída (LDO) proporciona una tensión rectificada de 5 V
  • Disposición para alimentar el reloj externo al dispositivo
  • EVM probado para la funcionalidad del dispositivo; la guía del usuario permite al diseñador evaluar su diseño
Conductores para transformadores
SN6505A — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con SN6505A-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 160 kHz para fuentes de alimentación aisladas con
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN6505AEVM — SN6505A Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (160-kHz CLK)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN6505AEVM — SN6505A Low-Noise 1-A Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module (160-kHz CLK)
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
* EVM User's guide SN6505A and SN6505B Evaluation Module User's Guide 10/12/2015
Certificado SN6505AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
SN6507DGQEVM — Módulo de evaluación SN6507 para fuentes de alimentación aisladas de inserción y extracción de 500 m

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos