SN65DSI85EVM

SN65DSI85EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación SN65DSI85EVM (EVM) es una placa de circuito impreso (PCB) que ayuda a los clientes a implementar el dispositivo SN65DSI85 en el hardware del sistema. Este EVM puede utilizarse como diseño de referencia de hardware para cualquier implementación que utilice el dispositivo SN65DSI85. El SN65DSI85EVM incluye conectores integrados para señales de entrada DSI y salida LVDS.  Estos conectores permiten conectar una fuente DSI compatible con MIPI® DPHY y paneles LVDS al EVM.

Funciones
  • Diseñado para conectar y usar
  • Dos opciones de entrada para señal de video DSI (conector tipo QSH y conector tipo FX)
  • Dos opciones de puertos de salida disponibles para las señales de salida LVDS (conector de tipo QSH y conector de tipo I-PEX)
  • Interfaz I2C para configurar registros internos
  • Circuito de controlador de retroiluminación LED mediante el dispositivo controlador de retroiluminación de TI, TPS61181A
  • Configurable mediante interruptores

  • Placa SN65DSI85EVM

Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia
TPS3808 — Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

 

Circuitos integrados HDMI, DisplayPort y MIPI
SN65DSI84 — Puente MIPI® DSI a puente Flatlink™ LVDS de un canal DSI a puente LVDS de doble enlace SN65DSI85 — MIPI® DSI de doble canal a puente LVDS Flatlink™ de doble enlace

 

Controladores para LED de retroiluminación
TPS61181A — Controlador de LED de seis cadenas para aplicaciones portátiles

 

Generadores de señal de reloj
CDCEL913 — Sintetizador de reloj VCXO programable de 1 PLL con salidas LVCMOS de 1,8 V.

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
REG104 — Regulador de voltaje de baja caída de 1 A, 15 V, con habilitación TPS74201 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 1.5 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 Módulo de evaluación de MIPI® DSI de doble canal a puente LVDS FlatLink™ de doble enlace

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01453 — Diseño de referencia del puente MIPI® DSI a OLDI/LVDS para la unidad principal de información y entr
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65DSI85EVM — SN65DSI85 Módulo de evaluación de MIPI® DSI de doble canal a puente LVDS FlatLink™ de doble enlace

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01453 — Diseño de referencia del puente MIPI® DSI a OLDI/LVDS para la unidad principal de información y entr
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
* EVM User's guide SN65DSI83, SN65DSI84, and SN65DSI85 EVM User’s Manual and Implementation Guide 17/11/2015
Certificado SN65DSI85EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos