SN65HVD257EVM

SN65HVD257EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The Texas Instruments SN65HVD257 CAN EVM helps designers evaluate the operation and performance of the SN65HVD257 CAN transceiver. The SN65HVD257 includes many features for functional safety network implementation such as redundant CAN networks. The SN65HVD257 CAN EVM also provides PCB footprints for different bus terminations, bus filtering, and protection concepts. The EVM is provided with two SN65HVD257 devices installed. A separate EVM is available for the other CAN transceivers, SN65HVD255 CAN EVM, and another EVM uses the galvanic isolated CAN transceiver family (ISO1050).

Funciones
  • Meets the Requirements of ISO11898-2
  • Turbo CAN:
    • Short Propagation Delay Times and Fast Loop Times
    • Higher Data Rates in Network
    • Enhances System Timing Margins
  • I/O Voltage Range Supports 3.3V and 5V MCUs
  • Ideal Passive Behavior When Unpowered
    • Bus Pins are High Impedance (no load to operating bus)
    • Logic Pins are High Impedance
    • Power Up/Down With Glitch Free Operation On Bus
  • Protection Features:
    • ESD Protection of Bus Pins
    • HBM ESD Protection Exceeds ±12kV
    • Bus Fault Protection –27V to 40V
    • Undervoltage Protection on Supply Pins
    • Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
    • SN65HVD257: Receiver Dominant Time Out (RXD DTO)
    • SN65HVD257: FAULT Output Pin
    • Thermal Shutdown Protection
  • Characterized for –40°C to 125°C Operation
Transceptores CAN
SN65HVD257 — Transceptor CAN con tiempos de circuito rápidos para redes de alta carga y funciones de seguridad fu
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65HVD257EVM — SN65HVD257 Módulo de evaluación de CAN

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65HVD257EVM — SN65HVD257 Módulo de evaluación de CAN

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide SN65HVD257 CAN EVM 16/08/2012
Certificado SN65HVD257EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos