SN65LVDS4EVM

SN65LVDS4EVM

Haga su pedido ahora

Información general

Evaluation Module for SN65LVDS4

Funciones
  • SN65LVDS4EVM Motherboard Features
  • Signaling Rate up to 500 Mbps Differential Line Receiver
  • Runs from a 1.8V or 2.5V core supply
  • Can provide output voltage logic levels based on an external VDD pin
  • Enables the system designer to connect 50-Ω coaxial cables via SMA connectors at the inputs and an SMA or high-impedance probe at the output.
Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65LVDS4 — Receptor LVDS único de 500 Mbps y alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 Evaluation Module
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
* EVM User's guide SN65LVDS4 Evaluation Module 15/07/2011
Certificado SN65LVDS4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos