SOFTM-3P-BSMART

SOFTM-3P-BSMART

Haga su pedido ahora

Información general

Bsmart es un programador del sistema de un solo sitio. Puede trabajar con conexión USB, LAN o Bluetooth. Interfaz gráfica de usuario para facilitar su uso. Gracias a su tamaño compacto, es una solución fiable para operar en un dispositivo de destino durante los procesos de posproducción o postventa.
Para ver los dispositivos de TI compatibles, consulte https://smh-tech.com/category/texas-instruments/.

Funciones
  • Conexión y control LAN, USB y Bluetooth
  • Interfaz gráfica de usuario fácil de usar 
  • SDK/API: DLL en C/C++ y C# 
  • Control de la línea de comandos 
  • Protección de datos con cifrado del firmware del usuario 
  • Funciones de seguridad del dispositivo compatibles
  • Memoria dinámica: cambiar el contenido del firmware de forma dinámica para, por ejemplo, la numeración de serie. 
  • Tensión y corriente de alimentación de la placa de hasta 12 V y 1 A. 
  • Formato de bolsillo: 128 mm x 70 mm x 18 mm sin batería 
  • Batería opcional para una portabilidad completa
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
F29H859TU-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P589DM-Q1 — MCU C2000™ automotriz de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de segu F29P589DU-Q1 — MCU C2000 de 32 bits con doble núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional

 

MCU de potencia digital en tiempo real
F29H850TU — MCU C2000™ de 64 bits con triple núcleo de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad func
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SMH Technologies

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

Productos y hardware compatibles

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SMH Technologies.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.