SPARK-3P-WL62031XI

SPARK-3P-WL62031XI

Desde: SparkLAN
Haga su pedido ahora

Información general

SparkLAN proporciona soluciones inalámbricas de alta calidad, que incluyen módulos inalámbricos de grado comercial e industrial, con soporte técnico y consulta para el desarrollo y la producción.

 

El módulo WL62031XI es un módulo transceptor combinado compatible con Wi-Fi 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® 5.3 de baja energía. Este dispositivo es ideal para su uso en aplicaciones integradas sensibles al costo con un host Linux o RTOS que ejecuta TCP/IP, donde el requisito de rendimiento máximo es de 50 Mbps (basado en la situación de conexión ideal) en la capa IP. El módulo WL62031XI altamente integrado se puede utilizar en aplicaciones como automatización del hogar, medicina, deportes y estado físico, e infraestructura de red.

Funciones
  • Sistema con Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.3 altamente optimizado para aplicaciones IoT integradas de bajo costo
  • Compatible con procesadores de aplicaciones Linux y RTOS gratuitos
  • Compatible con PTA de 1 o 3 cables para coexistencia externa con radios de 2.4 GHz adicionales
  • Compatibilidad con múltiples funciones, como STA y AP, para conectarse directamente con otros dispositivos Wi-Fi en diferentes canales de RF (redes Wi-Fi)
  • Transceptor MAC, banda base y RF compatible con IEEE 802.11ax Wi-Fi 6
  • Uso de cifrado y descifrado basado en hardware compatible con WPA2 y WPA3
  • TWT y OFDMA para un rendimiento integrado excelente
  • Bluetooth 5.3 compatible con PHY de largo alcance y alta velocidad (hasta 2 Mbps)
  • Compatible con interfaces de host SPI y SDIO de 4 bits
Productos Wi-Fi
CC3301 — IC complementario 2.4 GHz Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SparkLAN

Solicite y comience el desarrollo

Tarjeta secundaria

SPARK-WL62031XI — Wi-Fi 6 con módulo SIP combinado de Bluetooth® baja energía 5.3

Productos y hardware compatibles

SPARK-WL62031XI — Wi-Fi 6 con módulo SIP combinado de Bluetooth® baja energía 5.3

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SparkLAN.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.