SPRC223

SPRC223

Descargas

Información general

La biblioteca de compatibilidad de chips (CSL) proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (API) utilizada para configurar y controlar los periféricos del DSP en chip para facilitar su uso y la abstracción del hardware. Esto acortará el tiempo de desarrollo al proporcionar estandarización y portabilidad. Las funciones enumeradas en la sección de características están diseñadas específicamente para dispositivos C672x.
Funciones
La versión se suministra en tres conjuntos de archivos zip.
  1. El archivo zip del producto csl_C672x_v3_00_08_04.zip contiene los siguientes archivos:
    • Archivos de encabezado CSL
    • Bibliotecas CSL
    • Proyectos de ejemplo de CSL y archivos source
    • Guía de referencia de CSL
  2. El archivo ZIP del controlador de interrupciones (INTC), csl_C672x_intc_v3_00_08_04.zip, contiene los siguientes archivos:
    • Archivos de encabezado INTC
    • Biblioteca del INTC
    • Proyecto de ejemplo de INTC y archivos source
  3. El archivo ZIP fuente csl_C672x_src_v3_00_08_04.zip contiene los siguientes archivos:
    • Archivos de encabezado CSL
    • Archivos source CSL
    • Archivos Makefile y de procesamiento por lotes
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Descargas

Controlador o biblioteca

SPRC223 — Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6727B — DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP — DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMV320C6727B-SP — DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits
Opciones de descarga

SPRC223 — Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/06/2008
Productos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
SM320C6727B — DSP de punto flotante de calidad militar C6727B SM320C6727B-EP — DSP de punto flotante C6727 de producto mejorado SMV320C6727B-SP — DSP de punto flotante C6727B resistente a la radiación TMS320C6727 — DSP de punto flotante C67x de hasta 250 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits TMS320C6727B — DSP de punto flotante C67x de hasta 350 MHz, con McASP y EMIFA de 32 bits

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc223 or www.ti.com/lit/xx/sprc223/sprc223.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SPRC223. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Migrating from CSL 2.x to CSL 3.x 26/01/2006

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.

Videos