SRC4194EVM

Información general

The SRC4194EVM provides a hardware platform for evaluating the SRC4194 4-channel asynchronous sample rate converter. The EVM contains multiple audio input and out port interfaces, reference clock generation circuitry, switches for Hardware mode configuration including logic functions. A buffered host port interface, when configured for Software mode operation, communicates with the SRC4194SPI port. The User's Guide provides operational and configuration details for the various hardware functions included on the EVM board.

Funciones
  • Supports operation from a single +5V power supply
  • Flexible power-supply configuration using either onboard voltage regulators or external supplies
  • Buffered Input and Output serial ports support connection to external hardware and test systems
  • Two 75 ohm AES3 inputs with onboard receivers supporting input sampling rates up to 108kHz
  • Two 75 ohm AES3 outputs supporting sampling rates up to 192KHz
  • Flexible SRC reference clock generation using onboard PLL circuitry or external clock sources
  • Supports the hardware mode operation using onboard switches
  • Supports software mode operation using the buffered host port interface


    CD-ROM

    CODEC de audio
    SRC4194 — Convertidor asíncrono de velocidad de muestreo de 4 canales
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    SRC4194EVM — SRC4194EVM Módulo de evaluación (EVM)

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    SRC4194EVM — SRC4194EVM Módulo de evaluación (EVM)

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación:
    Archivo Gerber

    SRC4194EVM Gerber File

    Productos y hardware compatibles

    Productos y hardware compatibles

    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    SRC4194EVM — SRC4194EVM Módulo de evaluación (EVM)

    SRC4194EVM Gerber File

    close
    Versión: null
    Fecha de publicación: 19/07/2004
    Desarrollo de hardware
    Placa de evaluación
    SRC4194EVM — SRC4194EVM Módulo de evaluación (EVM)
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
    * EVM User's guide SRC4194EVM - User Guide 24/06/2004
    Certificado SRC4194EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos