SUNM-3P-SOM

Información general

SMT-FMC211 uses the Texas Instruments 4 channel DAC – TI’s Quad 1.25GHz DAC3484. This device offers excellent SFDR performance better than 70dBc, with an output sample rate of over 312MSPS. It interfaces to an Artix-7 XC7A15T-2C FPGA using a 16 bit differential DDR bus. The FPGA connects to two 16-bit wide DDR3 memory devices which act as a waveform store. Finally the FPGA also interfaces to a LPC (low pin count) FMC socket using the full 68 I/O pins available.

DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)
DAC3484 — Convertidor digital a analógico (DAC) de 4 canales, 16 bits, 1,25 GSPS, 1x-16x de interpolación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SMT-FMC211 — Sundance Multiprocessor Technology quad-channel 1.25-GHz DAC FMC module using DAC3484

Productos y hardware compatibles

SMT-FMC211 — Sundance Multiprocessor Technology quad-channel 1.25-GHz DAC FMC module using DAC3484

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Sundance Multiprocessor Technology.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.